• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF369.03 - SNR

DPF369.03

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)46 mm
Weight1,676 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1128 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota13470-0D040

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaAURISAURIS I10/2001 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I10/2001 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => 10/2008--ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => 09/2001--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2001 => 10/2008--ToyotaMRMR III11/1999 => 10/2008--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2008--