• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC.12587.S02 - SNR

EC.12587.S02 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Weight0,196 kg
Código Caja de CambiosBE4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen231783

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoPeugeot307307 108/2001 => 05/2005--