• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

EC.12694.S02 H106 - SNR

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • EC.12694 H106 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EC.12694.S02 H106

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,241 kg
Ancho 117 mm
Diámetro exterior 168 mm
Código Caja de CambiosAR4
Diámetro interior 141 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen113 517 185 BVolkswagen113517185CNissan40210-00QADNissan40215-0F000Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00Renault7703090344

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanNP300NP300 V => --NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPICKPICK08/1985 => 09/1987--NissanPICK-UPPICK UP08/1985 => 11/2005--NissanPICK-UPPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPICK-UPPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPICK-UPPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPathfinderPathfinder01/1999 => 07/2003--NissanTERRANOTERRANO I07/1987 => 09/1995--NissanTERRANOTERRANO II02/1993 => 11/2006--Renault191904/1991 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault2121 105/1988 => 07/1995--Renault2121 205/1988 => 07/1995--Renault2525 108/1983 => 11/1991--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO I08/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMASTERMASTER12/2005 => 04/2006--RenaultMASTERMASTER II08/1997 => 12/2010--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 09/2000--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 208/1996 => 10/2000--RenaultSCENICSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER04/1979 => 06/1991--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--