• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC 42226 S02 H206 - SNR

EC 42226 S02 H206 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • EC 42226 S01 H206 - SNR

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Código Caja de CambiosPK4
Weight0,255 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan32203-00Q0BNissan32203-00Q0GRenault322236417RRenault8200367844

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR03/2007 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 02/2008--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 02/2008--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--