• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

EC 42228 S01 H206 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EC 42228 S01 H206

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,385 kg
Diámetro interior 125 mm
Ancho 122 mm
Diámetro exterior 166 mm
Código Caja de CambiosPK4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault32 26 374 15RNissan32264-00Q0FRenault8200367845

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II06/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMASTERMASTER II05/2006 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultSCENICSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2005 => 11/2009--