EC.42229.S01.H206 - SNR
Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Código Caja de Cambios | M32 New |
| Weight | 0,27 kg |
OE Equivalents
Renault32 20 326 09RNissan32223-00Q0BVauxhall55585662Vauxhall55585663Vauxhall55585664Renault8200644044Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV04/2007 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II04/2007 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2007 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II04/2007 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 204/2007 => 11/2009--