Referencia EC.43082.S01.H206
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EC.43082.S01.H206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro interior 1 | 28 mm |
Ancho 1 | 17 mm |
Diámetro exterior 1 | 62 mm |
Código Caja de Cambios | M20 |
Weight | 0,25 kg |