• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC46091S01H206 - SNR

Referencia EC 46091 S01 H206

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoroulement conique
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Width17 mm
Weight0,271 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)24,98 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault314046620RRenault322033905RRenault8201137674