Rodamientos insertos

ES203-11G2T20 - SNR

ES203-11G2T20

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio,para aplicaciones de alta temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior19,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior28,6 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca13,5 mm
C - Ancho anillo exterior12 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación3,6 mm
d - Diámetro eje17,463 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
D - Diámetro exterior AE40 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete5 mm
r - Radio anillo interior0.6
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,13 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz