Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio,para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,7 mm |
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 18,3 mm |
C - Ancho anillo exterior | 19 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,5 mm |
d - Diámetro eje | 42,863 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 62 mm |
D - Diámetro exterior AE | 85 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | 5/16-24UNF |
m - Distancia tuerca de apriete | 6,5 mm |
r - Radio anillo interior | 1.1 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 11 mm |
f0 - Factor | 14 |
SW - Tamaño de la llave | 3,969 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 31,85 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 20,8 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,76 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,621 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,379 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,923 Hz |