Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESF212T04 - SNR

ESF212T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje66,3 mm
B - Ancho anillo interior33,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior49,3 mm
d - Diámetro eje60 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento29 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación143 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento175 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,03 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m