Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Altura del alojamiento 21 mm A1 - Altura de la base / altura de la brida 10 mm A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje 28,4 mm A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán 2 mm B - Ancho anillo interior 25,4 mm B1 - Ancho total Anillo Interior 38,9 mm d - Diámetro eje 35 mm d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito 51,1 mm e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento -1 mm G - Engrasador M6x1 H3 - Diámetro de centrado 90 mm J - Distancia entre los agujeros de fijación 110 mm L - Largo / diámetro del alojamiento 135 mm N - Dimension agujero de fijación 11,5 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 9,5 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 25,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,2 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 1,27 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 11,5 N-m