• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFLE206T04CCE - SNR

ESFLE206T04CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32,1 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje46,7 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto142 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación116,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
Width over covers55,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,888 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m