ESP204T20 - SNR

ESP204T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento22 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje20 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento65 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación95 mm
L - Largo del alojamiento127 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento42 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m