• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESP207-22T20 - SNR

ESP207-22T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento31 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19 mm
H2 - Altura del alojamiento94 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación127 mm
L - Largo del alojamiento167 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje21 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,71 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m