Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 10,5 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 5 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 31,9 mm |
B - Ancho anillo interior | 25,4 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 38,9 mm |
d - Diámetro eje | 35 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 51,1 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 2,5 mm |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 123 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 100 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 93,7 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 10,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9,5 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,71 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |