Brida

ESPLE203 - SNR

ESPLE203

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento30 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento20,5 mm
B - Ancho anillo interior19,1 mm
d - Diámetro eje17 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento27 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento11 mm
H2 - Altura del alojamiento54 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación88,5 mm
L - Largo del alojamiento119 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m