ESPP203-11 - SNR

ESPP203-11

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento25,4 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento15,9 mm
B - Ancho anillo interior19,1 mm
d - Diámetro eje17,463 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento22,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento2,4 mm
H2 - Altura del alojamiento43,2 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación68 mm
L - Largo del alojamiento85,7 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m