ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto120 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento61 mm
L - Largo del alojamiento320 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento260 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11 mm
Width over covers83,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR21
Chasis tensor 3SPR22
Chasis tensor 4SPR24
Peso3,975 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m