Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 34 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,5 mm |
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 13,5 mm |
C - Ancho anillo exterior | 16 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 4,4 mm |
d - Diámetro eje | 15,875 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 32,4 mm |
D - Diámetro exterior AE | 47 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | 1/4-28UNF |
m - Distancia tuerca de apriete | 5 mm |
r - Radio anillo interior | 0.6 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17 mm |
f0 - Factor | 13.2 |
SW - Tamaño de la llave | 3,175 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,27 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,063 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 4,937 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,383 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,037 Hz |