Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX212-38G2T20 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio,para aplicaciones de alta temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
61,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
77,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
22,3 mm
C - Ancho anillo exterior
27 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
8,2 mm
d - Diámetro eje
60,325 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
82 mm
D - Diámetro exterior AE
110 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
8 mm
r - Radio anillo interior
1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento
30,9 mm
f0 - Factor
14.2
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,168 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)