Rodamientos insertos

EX218-56G2T04 - SNR

EX218-56G2T04

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior72,5 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca24 mm
C - Ancho anillo exterior37 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación12 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito120 mm
D - Diámetro exterior AE160 mm
G - Tamaño tuerca de partie7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete9,5 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,5 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave5,556 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz