Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX308G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
41,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
57,1 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
20,6 mm
C - Ancho anillo exterior
28 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
8,5 mm
d - Diámetro eje
40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
63,5 mm
D - Diámetro exterior AE
90 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete
8 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19,8 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
5 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática
24 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,08 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,079 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,921 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,113 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)