Rodamientos insertos

EX311G2L3 - SNR

EX311G2L3

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior55,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca22,2 mm
C - Ancho anillo exterior34 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación10,6 mm
d - Diámetro eje55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito83 mm
D - Diámetro exterior AE120 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete9 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento27,8 mm
f0 - Factor13
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz