Rodamientos insertos

EX317G2 - SNR

EX317G2

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior84,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior109,5 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca31,8 mm
C - Ancho anillo exterior46 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación15,5 mm
d - Diámetro eje85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito127 mm
D - Diámetro exterior AE180 mm
G - Tamaño tuerca de partieM16x1,5
m - Distancia tuerca de apriete13 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,96 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,165 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz