• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXC216-51T04 - SNR

EXC216-51T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior95,2 mm
d - Diámetro eje80,963 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto170 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,45 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m