Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Ancho del alojamiento | 38 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 2,5 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 58,7 mm |
d - Diámetro eje | 42,863 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 70 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 130 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19,8 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 53 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 31,8 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,92 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |