• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXC312-39T04 - SNR

EXC312-39T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento46 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior79,4 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito89 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto160 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento31 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,06 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m