• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXC315-47 - SNR

EXC315-47

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento55 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior100 mm
d - Diámetro eje74,613 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito113 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto190 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m