Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 64 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 3 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 109,5 mm |
d - Diámetro eje | 82,55 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 127 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 215 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 42 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 132,6 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 96,5 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 12,78 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 54,5 N-m |