Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX318-56G2T04
- C318
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 66 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 3 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 115,9 mm |
d - Diámetro eje | 88,9 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 133 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 225 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 43,6 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 143 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 108 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 14,5 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 65,2 N-m |