• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXC320-64T20 - SNR

EXC320-64T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • C320
  • EX320-64G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento75 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior128,6 mm
d - Diámetro eje101,6 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito146 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto260 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento50 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso21,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m