• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXEHE201L4 - SNR

EXEHE201L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento25 mm
A230 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,5 mm
d - Diámetro eje12 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje21 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM16
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto65 mm
L - Largo del alojamiento91 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento58 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,69 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m