Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX210G2
- EHE210
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 62,7 mm |
d - Diámetro eje | 50 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 67,2 mm |
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 24 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
G1 - Tamaño del roscado | M24 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 110 mm |
L - Largo del alojamiento | 145 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 90 mm |
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 46 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 24,6 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,01 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |