• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFA206NT04 - SNR

EXFA206NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje48,1 mm
B - Ancho anillo interior36,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior48,3 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto144 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación117 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado58 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado72 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,01 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m