• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFA209-26L3 - SNR

EXFA209-26L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento38 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje56,9 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior56,3 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto181 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación148 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado72 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado90 mm
N - Dimension agujero de fijación15 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,16 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m