Brida

EXFC216-51T04 - SNR

EXFC216-51T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento58 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje75,9 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje42 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior95,2 mm
d - Diámetro eje80,963 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado170 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación200 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento240 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m