EXFE215-48L3 - SNR

EXFE215-48L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento59 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje96,1 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento41,3 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación153 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento197 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,79 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m