Brida

EXFE218 - SNR

EXFE218

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento45 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje71,8 mm
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior72,5 mm
d - Diámetro eje90 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento23,8 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación187 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento235 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,84 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m