Brida

EXFL212T20 - SNR

EXFL212T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje75,8 mm
B - Ancho anillo interior61,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior77,7 mm
d - Diámetro eje60 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento29 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación202 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento140 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,15 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m