Brida

EXFL312-39T20 - SNR

EXFL312-39T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EX312-39G2T20
  • FL312

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje81,4 mm
B - Ancho anillo interior61,9 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior79,4 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito89 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento33 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto270 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación212 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento160 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento31 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m