• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFL315T04 - SNR

EXFL315T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento66 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje101,7 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior100 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito113 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento39 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto320 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación260 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento195 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,48 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m