• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFL317-52T20 - SNR

EXFL317-52T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EX317-52G2T20
  • FL317

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento74 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida32 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje111,5 mm
B - Ancho anillo interior84,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior109,5 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito127 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto370 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación300 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso15,29 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m