• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFL319L3 - SNR

EXFL319L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento94 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida40 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje134,5 mm
B - Ancho anillo interior93,7 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior122,3 mm
d - Diámetro eje95 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito140 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento59 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto405 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación330 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento250 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento46,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica156 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,57 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m