Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX319G2T04
- FL319
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 94 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 40 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 134,5 mm |
B - Ancho anillo interior | 93,7 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 122,3 mm |
d - Diámetro eje | 95 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 140 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 59 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 405 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 330 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 250 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 41 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 46,8 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 156 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 122 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 22,57 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |