• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFL320-64L3 - SNR

EXFL320-64L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento94 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida40 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje137,6 mm
B - Ancho anillo interior100 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior128,6 mm
d - Diámetro eje101,6 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito146 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento59 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto440 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación360 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento270 mm
N - Dimension agujero de fijación44 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento50 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso27,54 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m