• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFLE202T20COE - SNR

EXFLE202T20COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30,3 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida10 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje45,5 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,5 mm
d - Diámetro eje15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto112 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento61 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
Width over covers50,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,608 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m