EXFLE206-18T20 - SNR

EXFLE206-18T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32,1 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje50,1 mm
B - Ancho anillo interior36,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior48,3 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto142 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación116,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m