Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX208-25G2L3
- FLZ208
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 36 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 13 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 54,9 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 32 mm |
B - Ancho anillo interior | 42,8 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 56,3 mm |
d - Diámetro eje | 39,688 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 58 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 20 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 172 mm |
H3 - Diámetro de centrado | 100 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 143,5 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 105 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 14 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 21,4 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 29,6 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 18,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,92 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |