• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS314-43L3 - SNR

EXFS314-43L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento61 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje75,9 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje43 mm
B - Ancho anillo interior68,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado185 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación178 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento226 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,45 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m